UM-PRO-SKT-B108-L120-7035
-
Gehäuse-Set
1456980
Profilgehäuse (PA), Montageart: Tragschienenmontage, Maße auf Tragschiene: Breite: 123,8 mm, Höhe: 127,8 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: schwarz (9005), für Leiterplatten mit Breite: 108 mm, Länge: 120 mm, Leiterplattenfläche: 10690 mm2