UM-PRO-SKT-B72-L60-7035
-
Gehäuse-Set
1456975
Profilgehäuse (PA), Montageart: Tragschienenmontage, Maße auf Tragschiene: Breite: 63,8 mm, Höhe: 92,3 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: schwarz (9005), für Leiterplatten mit Breite: 72 mm, Länge: 60 mm, Leiterplattenfläche: 2950 mm2