UM-BASIC-SKT-B122-L180-7035 - Gehäuse-Set
1456965

Profilgehäuse (PVC), Montageart: Tragschienenmontage, Maße auf Tragschiene: Breite: 183,8 mm, Höhe: 142,3 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: lichtgrau (7035), für Leiterplatten mit Breite: 122 mm, Länge: 180 mm, Leiterplattenfläche: 19240 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte