UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035 - Gehäuse-Set
1456960

Profilgehäuse (PVC), Montageart: Tragschienenmontage, Maße auf Tragschiene: Breite: 153,8 mm, Höhe: 127,8 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: lichtgrau (7035), für Leiterplatten mit Breite: 108 mm, Länge: 150 mm, Leiterplattenfläche: 13780 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte