UM-BASIC-SKT-B72-L100-7035
-
Gehäuse-Set
1456945
Profilgehäuse (PVC), Montageart: Tragschienenmontage, Maße auf Tragschiene: Breite: 103,8 mm, Höhe: 92,3 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: lichtgrau (7035), für Leiterplatten mit Breite: 72 mm, Länge: 100 mm, Leiterplattenfläche: 5650 mm2