VS-08-DSIV-L180-HYB SCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1456666

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 8-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Y-Kodierung, THR-Lötanschluss, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte