SACC-SQ-M12FS-4CON-20-L180 - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1456420

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Universal, 4-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, A-Kodierung, Wellenlöten, 0,34 mm2, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Leiterplattenmontage: 1-teilige Steckverbinder für das Wellenlöten
Gängige Polbilder zur Signal- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten