VS-M12MSD/ 5,0-93X OD
-
Netzwerkkabel
1454215
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: D / IP69K, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Außenbereiche |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | D |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | PROFINET |
Ethernet | |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 / IP69K |
Polzahl | 4 (4) |
Kodierungsart | D (Daten) |
Geschirmt | ja |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PA (Kontaktträger) | |
TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
FPM | |
Schutzart | IP69K |
Anschluss 2 | |
Ausführung | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 5 m |
PROFINET Außenbereich [93X] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 81 g/m |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFINET Außenbereich [93X] |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalgeschwindigkeit | 66 c |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,95 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 7,25 mm ±0,3 mm |
Außenmantel, Material | PE-X |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | versilberte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE-X |
Einzelader, Farbe | weiß-blau, orange-gelb |
Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,80 mm |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Optische Schirmbedeckung | 100 % |
Leiterwiderstand max. | ≤ 54,4 Ω/km |
Kopplungswiderstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Betriebskapazität | ≤ 65 pF (Ader-Ader) |
≤ 100 pF (Ader-Schirm) | |
Nennspannung Kabel | 300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC (50 Hz, 5 Minuten) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 6 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 44 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 73 mm |
Schirmdämpfung | 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) |
Halogenfreiheit | nach EN 50267-2-1 |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgaskorrosivität | EN 50267-2-2 |
Brandgastoxizität | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Rauchgasdichte | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Ölbeständigkeit | nach IRM 902, 72 h bei 100 °C |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | BS 6853 (Kategorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Gefahrenniveau LR1 - LR4) | |
Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Kraftstoffe (nach IRM 903, 168 h bei 70 °C) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 105 °C |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -25 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (bei raschen Temperaturwechseln (nach IEC 60512-11-4)) |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1454215 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CJN |
GTIN | 4046356568821 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 399 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 399 g |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 12,823 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg