SACC-DSI-M 8FS-3CON-M12/0,5 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1453449

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 3-polig, Buchse, gerade, M8, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,25 mm2, PVC-Litze

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform