NBC-MSX/ 5,0-94S/R4AC SCO
-
Netzwerkkabel
1453358
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A, 8-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45, Kodierung: X, Kabellänge: 5 m
Produktdetails
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | X |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 0,5 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT6A |
| Wellenwiderstand | 100 Ω |
| Leiterwiderstand max. | 145 Ω/km |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Außenmantel, Material | PE-X |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 |
| Polzahl | 8 |
| Kodierungsart | X (Daten) |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Stecker gerade RJ45 |
| Polzahl | 8 |
| Kodierungsart | X (Daten) |
| Leitungslänge | 5 m |
| Leitungsgewicht | 59 kg/km |
| Leitungstyp | Ethernet BETAtrans® Bahnanwendung CAT7 |
| Leitungsaufbau | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PE-X |
| Außenmantel, Farbe | schwarz |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,05 mm ±0,1 mm |
| Einzelader, Farbe | weiß-blau, weiß-orange, weiß-grün, weiß-braun |
| Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Material Aderisolation | Zell-PE |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie |
| Gesamtverseilung | 4 Paare längsverseilt |
| Schirmung | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
| Nennspannung Leitung | 125 V AC (Uo) |
| Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 145 Ω/km |
| Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Kopplungswiderstand | 5,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
| Betriebskapazität | 44 nF (pro Kilometer) |
| Signallaufzeit | 4,4 ns/m |
| Signalgeschwindigkeit | 0,78 c |
| Störleistungsunterdrückung | 90,00 dB (bis 1000 MHz) |
| Schirmdämpfung | 60,00 dB (bis 1000 MHz) |
| Halogenfreiheit | nach EN 50267-2-1 |
| nach EN 60684-2 | |
| Ölbeständigkeit | nach EN 50306-4, 72 h bei 100 °C, IRM 902 |
| Rauchgasdichte | EN 61034-2 |
| Flammwidrigkeit | nach EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| nach ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Treibstoffe (nach EN 50306-4, 168 h bei 70 °C, IRM 903) |
| beständig gegen Ozon (nach EN 50306-4, 72 h bei 40 °C, Verfahren B, Volumenkonzentration 200 x 10-6) | |
| Besondere Eigenschaften | HL1-HL3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 (M12-Steckverbinder) |
| IP67 (M12-Steckverbinder) | |
| IP20 (RJ45-Steckverbinder) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-Steckverbinder) |
| Ölbeständigkeit | nach EN 50306-4, 72 h bei 100 °C, IRM 902 |
| Flammwidrigkeit | nach EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| nach ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Ölbeständigkeit | nach EN 50306-4, 72 h bei 100 °C, IRM 902 |
| Rauchgasdichte | EN 61034-2 |
| Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Treibstoffe (nach EN 50306-4, 168 h bei 70 °C, IRM 903) |
| beständig gegen Ozon (nach EN 50306-4, 72 h bei 40 °C, Verfahren B, Volumenkonzentration 200 x 10-6) |
| Artikelnummer | 1453358 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151841560 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 320,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 310,2 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg