NBC-MSX/ 2,5-94S/R4AC SCO
-
Netzwerkkabel
1453343
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A, 8-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45, Kabellänge: 2,5 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | X |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 0,5 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT6A |
Wellenwiderstand | 100 Ω |
Leiterwiderstand max. | 145 Ω/km |
Außenmantel, Material | PE-X |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | X (Daten) |
Material | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PP (Kontaktträger) | |
TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PC (Kontaktträger) | |
PA (Gehäuse) |
Leitungslänge | 2,5 m |
Leitungsgewicht | 59 kg/km |
Leitungstyp | Ethernet BETAtrans® Bahnanwendung CAT7 |
Leitungsaufbau | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A |
Leitungsaußendurchmesser | 6,60 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PE-X |
Außenmantel, Farbe | schwarz |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,05 mm ±0,1 mm |
Einzelader, Farbe | weiß-blau, weiß-orange, weiß-grün, weiß-braun |
Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Material Aderisolation | Zell-PE |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie |
Gesamtverseilung | 4 Paare längsverseilt |
Schirmung | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Nennspannung Leitung | 125 V AC (Uo) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Leitungs-Widerstand | ≤ 145 Ω/km |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Kopplungswiderstand | 5,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Betriebskapazität | 44 nF (pro Kilometer) |
Signallaufzeit | 4,4 ns/m |
Signalgeschwindigkeit | 0,78 c |
Störleistungsunterdrückung | 90,00 dB (bis 1000 MHz) |
Schirmdämpfung | 60,00 dB (bis 1000 MHz) |
Halogenfreiheit | nach EN 50267-2-1 |
nach EN 60684-2 | |
Ölbeständigkeit | nach EN 50306-4, 72 h bei 100 °C, IRM 902 |
Rauchgasdichte | EN 61034-2 |
Flammwidrigkeit | nach EN 60332-1-2 |
EN 60332-3-25 | |
nach ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Treibstoffe (nach EN 50306-4, 168 h bei 70 °C, IRM 903) |
beständig gegen Ozon (nach EN 50306-4, 72 h bei 40 °C, Verfahren B, Volumenkonzentration 200 x 10-6) | |
Besondere Eigenschaften | HL1-HL3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (M12-Steckverbinder) |
IP67 (M12-Steckverbinder) | |
IP20 (RJ45-Steckverbinder) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-Steckverbinder) |
Ölbeständigkeit | nach EN 50306-4, 72 h bei 100 °C, IRM 902 |
Flammwidrigkeit | nach EN 60332-1-2 |
EN 60332-3-25 | |
nach ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Ölbeständigkeit | nach EN 50306-4, 72 h bei 100 °C, IRM 902 |
Rauchgasdichte | EN 61034-2 |
Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Treibstoffe (nach EN 50306-4, 168 h bei 70 °C, IRM 903) |
beständig gegen Ozon (nach EN 50306-4, 72 h bei 40 °C, Verfahren B, Volumenkonzentration 200 x 10-6) |
Artikelnummer | 1453343 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CMJ |
GTIN | 4063151841720 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 178 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 171 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg