SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - Sensor-/Aktor-Kabel
1453274

Sensor-/Aktor-Kabel, 2-polig, PUR, grau RAL 7001, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, mit 1 LED, auf Ventilstecker Festo ZC, mit 1 LED, Beschaltung: Schutzbeschaltung und Haltestromabsenkung, Kabellänge: 0,6 m

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Anschlussleitung speziell für Festo Ventile der Bauform KMYZ9