SACB-C-H180-8/16 SCO P
-
Anschlusshaube
1453229
Anschlusshaube mit integriertem Steckverbinder, für M12 Sensor-/Aktor-Boxen mit Kunststoffgewinde SPEEDCON und steckbarem Schraubanschluss, für 4, 6 oder 8 Steckplätze
Produktdetails
| Hinweis zur Dokumentation | Für Details der verwendeten Leiterplattenstecker siehe technische Daten des Artikels MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204 |
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Anwendung | Sensor-/Aktor-Box |
| Anzahl der Steckplätze | 8 |
| Kodierung | A |
| LED | nein |
| Nennspannung UN | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| Bemessungsstrom gesamt | 10 A |
| Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
| Strombelastbarkeit je Steckplatz | 4 A |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart Sensor/Aktor | M12-Buchse |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Anschlussquerschnitt Signalleitung flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt Spannungsversorgung flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG Signalleitung flexibel | 26 ... 16 |
| Anschlussquerschnitt AWG Spannungsversorgung flexibel | 26 ... 16 |
| Abisolierlänge Signalleitung | 7 mm |
| Abisolierlänge der Ummantelung | 50 mm (Stammleitung) |
| Anzugdrehmoment-Deckelschraube | 1 Nm |
| Anschlussbelegung | |
| Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK | |
| 5 / 2 (B) = 5 / 2 = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD | |
| 6 / 2 (B) = 6 / 2 = YEBN | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK | |
| 7 / 2 (B) = 7 / 2 = WHGY | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 = VT | |
| 8 / 2 (B) = 8 / 2 = GYBN | |
| 1-8 / 1 (+ 120 V) = UN = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = PE = GNYE | |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 54 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Länge | 34 mm |
| Material Gehäuse | PBT |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
| Material Kontaktträger Stammkabelseite | PA |
| Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | Sn |
| Leitungsaußendurchmesser | 7 mm ... 12 mm |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C |
| Artikelnummer | 1453229 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF3CBG |
| GTIN | 4046356553452 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 60,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 46,2 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
SACB-4/ 4-L-C GG SCO P - Grundgehäuse-Verteilerbox 1452864
-
SACB-4/ 8-L-C GG SCO P - Grundgehäuse-Verteilerbox 1452877
-
SACB-6/ 6-L-C GG SCO P - Grundgehäuse-Verteilerbox 1452880
-
SACB-6/12-L-C GG SCO P - Grundgehäuse-Verteilerbox 1452893
-
SACB-8/ 8-L-C GG SCO P - Grundgehäuse-Verteilerbox 1452903
-
SACB-8/16-L-C GG SCO P - Grundgehäuse-Verteilerbox 1452916
-
SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stammleitungsring 1503328
-
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Stammleitungsring 1503357
-
SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Stammleitungsring 1401690
-
SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stammleitungsring 1503331
-
SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Stammleitungsring 1503360
-
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stammleitungsring 1503344
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Stammleitungsring 1503373
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Stammleitungsring 1559893
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Stammleitungsring 1430938
-
UC-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0827490
-
UC-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0827494
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0828238
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0828239
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD 25 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Werkzeug 1212486
-
TSD-M 3NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Schraubeinsatz 1212607
-
SF-M BH - Schraubendreher 1212070
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg