SACB-8/16-SC SCO P - Verteilerbox
1452974

Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: nein, Universal; Stammleitungsanschluss: Federkraftanschluss 180°, Schirmung: nein

Produktdetails









Ihre Vorteile

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Platz sparen: Verteilerbox mit doppelter Belegung für zwei Sensoren an einem Steckplatz
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort