CC-0,8-ST-0,34-MS AU - Crimpkontakt
1452372

Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 0,8 mm, Anschlussquerschnitt: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, Material Kontakt: CuZn, dieser Artikel befindet sich in einer fließenden Umstellung, bleifreie Alternative nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) auf Anfrage vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung