SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V
-
Ventilstecker
1452291
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker CI (9,4 mm), Schraubanschluss, Kabelverschraubung M12, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Produkttyp | Ventilsteckverbinder |
Sensorart | Universal |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Pg-Verschraubung | M12 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse Ventilstecker | PA |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | CuSn |
Maßzeichnung |
|
Breite | 16 mm |
Höhe | 27,5 mm |
Länge | 26,8 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 4 mm ... 6 mm |
Durchgangswiderstand | ≤ 4 mΩ |
Isolationswiderstand | > 2 GΩ |
Nennspannung UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Nennstrom IN | 1,5 A |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Varistor |
Kennwerte Ventilstecker | |
Befestigungsschrauben | M3 x 27 |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | 50 (Ventilsteckverbinder) |
Statusanzeige | LED (gelb) |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anschlussquerschnitt | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 24 ... 20 |
Anzugsdrehmoment | 1,6 Nm ±0,2 Nm (Druckschraube) |
0,4 Nm ±0,1 Nm (Zentralschraube) | |
0,2 Nm ±0,1 Nm (Kontaktschraube) |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Ventilstecker |
Gewindeart Kopf | CI (9,4 mm) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Ventilstecker) | -25 °C ... 60 °C (Ventilstecker) |
Artikelnummer | 1452291 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF2DEA |
GTIN | 4046356536462 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | HU |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | cd9c4a91-47ac-4399-a5b0-6a245025ddbd |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,586 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg