PTV 2,5-TWIN WH - Durchgangsklemme
1451437

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: weiß

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Übersichtliche Verdrahtung durch seitliche Leiterzuführung
Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, durch die Systemmerkmale des CLIPLINE complete-Systems aus
Die kompakte Bauform ermöglicht eine Verdrahtung auf engstem Raum