HC-M-42-CT-F - Kontakteinsatzmodul
1450937

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 42, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 42, Buchse, Crimpanschluss, 150 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Signal

Produktdetails