cULus Recognized
Zulassungs-ID: E468743Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 10 A | - 14 |
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 42, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 42, Stift, Crimpanschluss, 150 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Signal
Allgemein | Für HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B6 bis B48, Modulträgerrahmen HC-M-B...MF-... erforderlich, Crimpkontakte CK1,6-ED..., Crimpkontakte nicht im Lieferumfang |
Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
Allgemein | Zum Vermeiden von Kontaktaufsetzern durch schräges Aufstecken wird die Verwendung von Führungsstiften (HC-CST) und -buchsen (HC-CBU) empfohlen. |
Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
Produkttyp | Kontakteinsatz modular |
Serie | HC-M-42 |
Anwendung | Signal |
Polzahl | 42 |
Steckgesicht | 42 |
Kontaktnummerierung | 1 - 42 |
Anzahl der Modulplätze | 2 |
Anzahl Leistungskontakte | 0 |
Anzahl Steuerkontakte | 42 |
Kontakttyp | gedreht |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm (6 mm bei 2,5 mm²) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 33,9 mm |
Höhe | 34 mm |
Länge | 29,3 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Kontaktdurchmesser | 1,6 mm |
Bemessungsspannung (III/3) | 150 V |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Bemessungsstrom | 10 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag (alternativ Au) |
Material Kontaktträger | PC |
Normen / Bestimmungen | PC |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
Prüfung | |
Normen/Bestimmungen | PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
Artikelnummer | 1450698 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ACE |
GTIN | 4063151848972 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 18,4 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27440217 |
ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |