PSR-SCP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B-SET10 - Sicherheitsrelais
1449149

Set aus 10 Stück Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 2-kanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung: 24 V DC, steckbare Schraubklemme

Produktdetails










Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät
Basisisolierung
2-kanalige Ansteuerung
3 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad