PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2-SET10
-
Sicherheitsrelais
1449148
Set aus 10 Stück Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 2-kanaliger Betrieb, 2 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung: 24 V DC, steckbare Schraubklemme
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Sicherheitsrelais |
| Produktfamilie | PSRclassic |
| Anwendung | Not-Halt |
| Schutztür | |
| Ansteuerung | 2-kanalig |
| Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Ansprechzeit typisch | typ. 150 ms (bei Us automatischer Start) |
| typ. 100 ms (bei Us manueller, überwachter Start) | |
| Typ. Anzugszeit bei Us | typ. 250 ms (bei Us/bei Ansteuerung über A1) |
| Rückfallzeit typisch | typ. 20 ms (bei Us bei Anforderung über Sensorkreis) |
| typ. 45 ms (bei Us/bei Anforderung über A1) | |
| Wiederbereitschaftszeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
| 1 s (nach Anforderung der Sicherheitsfunktion) | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A²,PGesamt max = 2,04 W + 14,4 W) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | |
| Versorgung | |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 70 mA (bei US) |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 1,68 W |
| Einschaltstrom | < 3,5 A (typ. bei US, Δt = 3 ms) |
| Filterzeit | 5 ms (bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz; Suppressordiode |
| Digital: Logik (S12, S22) | |
| Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V ... 26,4 V (S12) |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA |
| Einschaltstrom | < 100 mA (Δt = 500 ms, bei Us/Ix an S12) |
| > -100 mA (Δt = 300 ms, bei Us/Ix an S22) | |
| Filterzeit | Keine Testpulse erlaubt |
| Gleichzeitigkeit | ∞ |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 50 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | 38 mA (typ. bei US an S12) |
| -38 mA (typ. bei US an S22) | |
| Digital: Startkreis (S34, S35) | |
| Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V ... 26,4 V |
| Einschaltstrom | < 6 mA (typ. bei US an S34/35) |
| Filterzeit | Keine Testpulse erlaubt |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 50 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | 0 mA (typ. bei US an S34) |
| 1 mA (typ. bei US an S35) | |
| Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24) | |
| Beschreibung des Ausgangs | 2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Kontaktausführung | 2 Freigabestrompfade |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Schaltleistung | min. 100 mW |
| Einschaltstrom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Schaltvermögen | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | max. 0,5 Hz |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | Derating und Lastgrenzkurve beachten |
| Ausgangssicherung | 10 A gL/gG (High-Demand) |
| 4 A gL/gG (Low-Demand) | |
| Relais: Meldestrompfad (31/32) | |
| Beschreibung des Ausgangs | 2 NC parallel, nicht sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Kontaktausführung | 1 Meldestrompfad |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Schaltleistung | min. 100 mW |
| Einschaltstrom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Schaltvermögen | 1,5 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A (Meldestrompfad) |
| Quadr. Summenstrom | 36 A2 |
| Schaltfrequenz | max. 0,5 Hz |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | Derating und Lastgrenzkurve beachten |
| Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Statusanzeige | 3 x LED (grün) |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 1449148 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA114 |
| GTIN | 4063151835002 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.695 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.695 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | e0467eb0-371c-4b13-8aac-7e2dd9181646 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 42,691 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät
Verstärkte Isolierung
2-kanalige Ansteuerung
2 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad