XTVMED 6 - Durchgangsklemme
1446172

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2 , Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Höchster Bedienkomfort dank der kraftschonenden und werkzeuglosen Push-X-Technologie
Schnelle Installation aller Leiterarten mit und ohne Aderendhülse
Offene Klemmkammern garantieren eine schnelle Verdrahtung am Einsatzort
Eindeutige Identifizierung des Leiteranschlusses
Volle Flexibilität durch das einheitliche CLIPLINE complete Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör
Vibrationssicherer und wartungsfreier Leiteranschluss
Optimiert für die manuelle und automatisierte Verdrahtung