XTVMED 6-PE - Schutzleiter-Reihenklemme
1446171

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2 , Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Konturgleiche Durchgangsklemme verfügbar
Übersichtlichkeit
Übersichtlichkeit durch aufgedruckte Schaltsymbole
Einfache Bedienung
Kompakte Bauform
Sechs Funktionsschächte
Flexibel einsetzbares und umfangreiches Zubehör
Sicheres Einrasten in den Endpositionen