SAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS P - Sensor-/Aktor-Kabel
1442874

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 0,3 m, mit Kunststoffrändel

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Gewicht sparen – unsere Steckverbinder mit leichter Kunststoffrändel