SAC-3P-10,0-PUR/M12FS P - Sensor-/Aktor-Kabel
1442463

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m, mit Kunststoffrändel

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Gewicht sparen – unsere Steckverbinder mit leichter Kunststoffrändel