PSR-SPP- 24DC/URM4/5X1/2X2
-
Erweiterungsmodul
1442026
1- oder 2-kanalige Kontakterweiterung, 5 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, zusammen mit Basisgerät bis Cat. 4 PL e nach EN ISO 13849 sichere Trennung, Breite: 35 mm, steckbare Push-in-Klemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRclassic |
Anwendung | Erweiterungsmodul |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Typ. Anzugszeit bei Us | < 25 ms (bei Us / bei Ansteuerung über A11/A12) |
Rückfallzeit typisch | < 20 ms (bei Us / bei Ansteuerung über A11/A12) |
Wiederbereitschaftszeit | < 1 s |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 16,7 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PGesamt max = 1,4 W + 14,4 W) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
Allgemein | |
Schaltfrequenz maximal | 1 Hz |
Digital: A11, A12 | |
Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtet |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 19,2 V ... 26,4 V DC |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 50 Ω |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Stromaufnahme | typ. 39 mA |
Relais: Freigabestrompfade (23/24 ... 63/64) | |
Beschreibung des Ausgangs | jeweils 2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 5 |
Kontaktausführung | 5 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 10 V |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 100 mW |
Einschaltstrom | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 6 A (Derating beachten) |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | max. 1 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 10 A gL/gG |
4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
Relais: Meldestrompfad (71/72) | |
Beschreibung des Ausgangs | 2 NC parallel, nicht sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Kontaktausführung | 1 Meldestrompfad |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 50 mW |
Einschaltstrom | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Quadr. Summenstrom | 36 A2 |
Schaltfrequenz | max. 1 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 6 A (gL/gG) |
Relais: Rückmeldestrompfad (11/12) | |
Beschreibung des Ausgangs | 2 NC in Reihe, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Kontaktausführung | 1 Rückmeldestrompfad |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | max. 250 V AC/DC |
min. 10 V | |
Schaltleistung | min. 100 mW |
Einschaltstrom | max. 3 A |
Grenzdauerstrom | 3 A |
Quadr. Summenstrom | 9 A2 |
Schaltfrequenz | max. 1 Hz |
Ausgangssicherung | 3 A (gL/gG) |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Betriebsspannungsanzeige | 2 x LED grün |
Breite | 35 mm |
Höhe | 112 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Performance Level (PL) | e (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, Amplitude 0,15 mm, 2g |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Derating beachten |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 1442026 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA152 |
GTIN | 4063151822996 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 272 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 227,16 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 21ee64b6-30a2-4280-af6d-5268e59605f4 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Fünf Freigabe-, ein Melde- und ein Rückmeldestrompfad
1- und 2-kanalige Ansteuerung
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg