SAC-8P-0,4-PUR/M8FRC6 BK
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1441670
Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, Kodierung: A, Kabellänge: 0,4 m, Kodierung 135°
Produktdetails
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 8 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nennstrom IN | 1,5 A |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gewinkelt M8 |
| Polzahl | 8 |
| Kodierungsart | A |
| Leitungslänge | 0,4 m |
| PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 31,4 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 18x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 8x 0,14 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,02 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,10 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Füller | PE |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm (Signalleitung) |
| ≥ 0,38 mm (Außenmantel) | |
| Gesamtverseilung | 8 Adern um Füller zur Seele |
| Schlaglänge Gesamtverseilung | 58 mm |
| Leiterwiderstand max. | 139 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | 1 GΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V AC |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V AC (Spark Test) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 25,5 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 51 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 4000000, Biegeradius: 51 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| nach DIN EN 50267-2-1 | |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 (horizontal) |
| nach UL 758/1581 FT2 | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100 °C |
| Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig |
| beständig gegen Seewasser | |
| adhäsionsarm | |
| abriebfest | |
| bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| M8 | |
| Normbezeichnung | M8-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-104 |
| Artikelnummer | 1441670 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1BGA |
| GTIN | 4063151823818 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 18,9 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg