SAC-5P-MS/30,0-923/FS CAN SCO
-
Bussystem-Kabel
1441474
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, silbergrau RAL 7001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 30 m, Steckverbinder ungeschirmt
Produktdetails
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Anwendung | Standard |
| Sensorart | CANopen® |
| Polzahl | 5 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bussystem | CANopen®/DeviceNet™ |
| Signalart/Kategorie | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON |
| Polzahl | 5 |
| Verriegelungsart | SPEEDCON |
| Kodierungsart | A (Standard) |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 SPEEDCON |
| Polzahl | 5 |
| Verriegelungsart | SPEEDCON |
| Kodierungsart | A (Standard) |
| Leitungslänge | 30 m |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, grau [923] | |
| Maßzeichnung |
|
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | CANopen®/DeviceNet™, PUR, grau [923] |
| Leiteraufbau | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| AWG Signalleitung | 24 |
| AWG Spannungsversorgung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 2x 0,25 mm² (Datenleitung) |
| 2x 0,34 mm² (Spannungsversorgung) | |
| 1x 0,34 mm² (Beilauflitze) | |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,95 mm ±0,05 mm (Datenleitung) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Spannungsversorgung) | |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | silbergrau RAL 7001 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | geschäumtes PE (Datenleitung) |
| PE (Spannungsversorgung) | |
| Einzelader, Farbe | rot-schwarz, blau-weiß |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Gesamtverseilung | 2 Paare um eine Beilauflitze in der Mitte zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 80 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km (Datenleitung) |
| ≥ 5 GΩ*km (Spannungsversorgung) | |
| Wellenwiderstand | 120 Ω ±10 % (bei 1 MHz) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke) |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 70 mm, Biegeradius: 15 x D, Verfahrweg: 4,5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 3 m/s², Umgebungstemperatur: -20 °C ... 60 °C |
| Schirmdämpfung | ≤ 22,9 dB/km (bei 1 MHz) |
| ≤ 16,4 dB/km (bei 500 kHz) | |
| ≤ 9,5 dB/km (bei 125 kHz) | |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| nach IEC 60754-1 | |
| Flammwidrigkeit | UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1) |
| UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| -20 °C ... 60 °C (bei Installation) | |
| -20 °C ... 60 °C (Kabel, Schleppketteneinsatz) | |
| Artikelnummer | 1441474 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 25 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CDD |
| GTIN | 4063151822194 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.814 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.189,2 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Verschlussschraube 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sicherungsclip 1558991
-
SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO - H-Verteiler 1417414
-
SAC-5P-M12T/2XM12 VP - T-Verteiler 1541186
-
SAC-5PT-F/F-M VP - T-Verteiler 1424712
-
SAC-5P-M12MS CAN TR - Abschlusswiderstand 1507816
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg