SACC-MCI-M12MS-8CON - Kontaktträger
1440928

Kontaktträger, 8-polig, Stift, gerade, M12, A-Kodierung, Crimpanschluss, 0,25 mm2

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Komfortable Feldkonfektionierung: Gerätesteckverbinder für die schnelle Montage vor Ort
Kontaktträger wahlweise frei konfektionierbar oder mit vorkonfektionierten Litzen erhältlich
Gängige Polbilder zur Signal- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform