SACC-MCI-M12MS-5CON/0,5 - Kontaktträger
1440818

Kontaktträger, Universal, 5-polig, Stift, gerade, M12, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-Litze, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Komfortable Feldkonfektionierung: Gerätesteckverbinder für die schnelle Montage vor Ort
Kontaktträger wahlweise frei konfektionierbar oder mit vorkonfektionierten Litzen erhältlich
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Gängige Polbilder zur Signal- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform