TC ROUTER 5004T-5G EU - Router
1439475

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Industrieller 5G-Router (5G NR, Release 16, SA/NSA), jetzt auch weltweit einsetzbar, Fallback auf 4G (LTE Advanced Pro) und 3G (HSPA+), 4-Port Switch, Firewall, NAT, IPsec und OpenVPN, 4x SMA-F-Antennenbuchsen, SMS- und E-Mail-Versand, 4 DI, 2 DO. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Ihre Vorteile

Mobilfunk-Router für öffentliche und private 5G-Netzwerke (SA/NSA)
Stateful Inspection Firewall für dynamisches Filtern
Alarmierung per SMS oder E-Mail direkt über den integrierten Schalteingang
IPsec und OpenVPN
VPN-Remote-Start per Anruf oder SMS
Konfiguration über Web-based Management oder microSD-Karte
4 Schalteingänge und 2 Schaltausgänge
4 lokale Ethernet-Anschlüsse
Integriertes Logbuch
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
Umfangreiche Diagnosefunktionen
Schaltbarer Energiesparmodus
Für den weltweiten Mobilfunkmarkt (ab Hardware-Version 11)