cULus Recognized
Zulassungs-ID: E118976-20230512Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
29,9 V | 0,5 A |
SMD-Federleiste, Nennstrom: 0,5 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 40, Rastermaß: 0,635 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Montage: SMD-Löten
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
29,9 V | 0,5 A |
Was macht den Board-to-Board-Steckverbinder FS 0,635 so besonders?
Die besonders platzsparenden Board-to-Board-Steckverbinder ermöglichen eine High-Speed-Datenübertragung von bis zu 40 GBit/s und eine Stromtragfähigkeit von 0,5 A pro Kontakt. Die Floating-Ausführung bietet einen besonders großen Toleranzausgleich be... Mehr anzeigen
Die besonders platzsparenden Board-to-Board-Steckverbinder ermöglichen eine High-Speed-Datenübertragung von bis zu 40 GBit/s und eine Stromtragfähigkeit von 0,5 A pro Kontakt. Die Floating-Ausführung bietet einen besonders großen Toleranzausgleich beim Stecken und im gesteckten Zustand. So haben Sie die Wahl zwischen einer starren und floatenden Verbindung im kompakten Raster 0,635.
Weniger anzeigenWie lassen sich die Lötkontakte bei dem Board-to-Board-Steckverbinder FS 0,635 nach dem SMD-Lötprozess prüfen?
Die Kontakte sind unter dem Gehäuse herausgeführt und erlauben die automatische optische Inspektion (AOI).
In welchen Polzahlen ist der Board-to-Board-Steckverbinder FS 0,635 verfügbar?
Den Board-to-Board-Steckverbinder FS 0,635 können Sie in folgenden Polzahlen erhalten: 20, 40, 60 und 80.
Wie funktioniert das Floating-Prinzip?
Das bewegliche Steckgesicht ist über federnde Kontakte mit dem äußeren Gehäuse verbunden. Dadurch werden Kräfte auf die Lötstellen minimiert und ein hoher Toleranzausgleich in X- und Y-Richtung ermöglicht.... Mehr anzeigen
Das bewegliche Steckgesicht ist über federnde Kontakte mit dem äußeren Gehäuse verbunden. Dadurch werden Kräfte auf die Lötstellen minimiert und ein hoher Toleranzausgleich in X- und Y-Richtung ermöglicht.
Weniger anzeigenWelcher Toleranzausgleich lässt sich mit dem FS 0,635 Floating realisieren?
Im gesteckten Zustand wird eine Floating-Toleranz in X-/Y-Richtung von +/- 0,7 mm und eine Winkeltoleranz von +/- 5° ermöglicht. Das Wiping in Z-Richtung beträgt 0,6 mm. Beim Stecken beträgt das Alignment in X-/Y-Richtung +/- 0,7 mm und die Winkeltol... Mehr anzeigen
Im gesteckten Zustand wird eine Floating-Toleranz in X-/Y-Richtung von +/- 0,7 mm und eine Winkeltoleranz von +/- 5° ermöglicht. Das Wiping in Z-Richtung beträgt 0,6 mm. Beim Stecken beträgt das Alignment in X-/Y-Richtung +/- 0,7 mm und die Winkeltoleranz +/- 10°.
Weniger anzeigenIst auf den vertikalen Artikeln ein Ansaugpad für die automatische Bestückung der Leiterplatte angebracht?
Ja, auf allen vertikalen Standardartikeln in Tape-and-Reel-Verpackung ist ein Ansaugpad angebracht. Die Position und Größe wird im TecDoc Packaging (d. h. in der technischen Verpackungszeichnung) im Download-Bereich jeden Artikels angegeben. Das Ansa... Mehr anzeigen
Ja, auf allen vertikalen Standardartikeln in Tape-and-Reel-Verpackung ist ein Ansaugpad angebracht. Die Position und Größe wird im TecDoc Packaging (d. h. in der technischen Verpackungszeichnung) im Download-Bereich jeden Artikels angegeben. Das Ansaugpad wird nach dem Reflow-Lötprozess entfernt.
Weniger anzeigenWerden beide Steckpartner als Floating-Variante ausgeführt, um ein Floating zu ermöglichen?
In der Regel wird nur eine Seite der Steckverbindung als Floating-Variante ausgeführt und das Gegenstück ist starr ausgeführt. Damit wird bereits ein sehr großer Toleranzbereich abgedeckt. Die Floating-Federleiste lässt sich mit drei starren Variante... Mehr anzeigen
In der Regel wird nur eine Seite der Steckverbindung als Floating-Variante ausgeführt und das Gegenstück ist starr ausgeführt. Damit wird bereits ein sehr großer Toleranzbereich abgedeckt. Die Floating-Federleiste lässt sich mit drei starren Varianten der Messerleiste kombinieren, sodass drei verschiedene Stapelhöhen zwischen 8,0 mm und 12,6 mm realisiert werden können.
Weniger anzeigenIst Floating und High-Speed-Datenübertragung ein Widerspruch?
Der FS 0,635 Floating-Kontakt wurde für hohe Datenraten optimiert und erreicht dadurch 40 GBit/s. Dies kombiniert einen hohen Toleranzausgleich mit High-Speed-Datenübertragung.
Gilt die angegebene Datenübertragungsrate für alle Kombinationen?
Nein, die angegebene Datenübertragungsrate bezieht sich auf eine Beispielkombination. Sie kann je nach Artikelkombination variieren. Faktoren wie unterschiedliche Stapelhöhen – bedingt durch längere oder kürzere Kontakte – beeinflussen die Signalqual... Mehr anzeigen
Nein, die angegebene Datenübertragungsrate bezieht sich auf eine Beispielkombination. Sie kann je nach Artikelkombination variieren. Faktoren wie unterschiedliche Stapelhöhen – bedingt durch längere oder kürzere Kontakte – beeinflussen die Signalqualität und damit die erreichbare Datenrate. Eine Optimierung der High-Speed-Datenübertragung für individuelle Anwendungen können wir gemeinsam mit Ihnen durchführen. Sprechen Sie uns gern an.
Weniger anzeigen