SACCBP-FSD-4CON-PG9/0,5-931SCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1437685

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, D-Kodierung, auf freies Leitungsende, Kabelanschluss, Kabellänge: 0,5 m, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte