SACB-4/ 8-C SCO SELECT - Verteilerbox
1437258

Verteilerbox, Anschlussart: M12-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 5, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: parallel, Statusanzeige: nein, Universal; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort