UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976-20100522Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 |
Gerätesteckverbinder Vorderwand, 8-polig, Buchse, gewinkelt, M12-SPEEDCON, A-Kodierung, THR- und Wellenlöten, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 |