SACC-CI-M12MSB-5CON-L90 SH SCO - Kontaktträger
1436699

Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 5-polig, B-kodiert, geschirmt, mit gewinkteltem Lötanschluss, nur Kontakteinsatz

Produktdetails









Ihre Vorteile

Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar
Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte
Zusätzliche Abdichtung zum Gerät im ungesteckten Zustand