SAC-5PY-F/2X 5,0-920-MS-FS - Bussystem-Kabel
1436055

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A und Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m, alle Steckverbinder ungeschirmt, Schirm auf Pin 1 aufgelegt

Produktdetails