SAC-3P- 3,0-PUR/CI-1L-Z - Sensor-/Aktor-Kabel
1435690

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker CI (9,4 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 3 m

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung