SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/CI-1L-Z SCO - Sensor-/Aktor-Kabel
1435593

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Ventilstecker CI (9,4 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 0,6 m

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung