SACB- 8/4-L-C-M8 HD/5,0 PUR - Verteilerbox
1433574

Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein

Produktdetails








Ihre Vorteile

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort
Platz sparen: Verteilerbox mit doppelter Belegung für zwei Sensoren an einem Steckplatz