VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC
-
Verteiler
1433155
AS-Interface Verteiler in Schutzart IP67 für 1 Flachleitung, mit gerader, A-kodierter, 2-poliger M12 Buchse
Produktdetails
| Produkttyp | Netzwerk-Verteilerbox |
| Polzahl | 2 |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennspannung UN | ≤ 32 V DC |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlussart | AS-i Durchdringungstechnik |
| Bussystem | AS-Interface |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Material Dichtung | Neopren |
| FKM |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Verteiler AS-i Schraubverriegelung |
| Polzahl | 2 |
| Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
| Material | CuZn (Kontakt) |
| Sn (Kontaktoberfläche) | |
| PA (Kontaktträger) | |
| PA (Gehäuse) | |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 |
| Polzahl | 2 (5) |
| Material | Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1433155 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1GFA |
| GTIN | 4046356346245 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 17,08 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 57f80308-905b-4c4a-8e2e-07e73c387e77 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 1,034 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555745
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
PROT-MS SCO - Verschlussschraube 1553129
-
SZK PH1 VDE - Schraubendreher 1205150
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg