NEARFI 2200 B - Induktive Koppler
1433050

NearFi-Base, kontaktloser Energie- und Echtzeit-Ethernet-Koppler, 50 W (US), 100 MBit/s, Reichweite ≤10 mm, M12-Push-Pull, IP65, kombinierbar mit NEARFI 2200 R. Optional: 100 W (US) in Verbindung mit NEARFI 200 oder 2 x 50 W (US+UA) mit NEARFI 300

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Kontaktlos - somit kein Verschleiß und keine Wartung
Protokollunabhängige, latenzfreie Ethernet-Echtzeit-Kommunikation mit 100 MBit/s (Vollduplex)
Rundum sichtbare Diagnose durch Leuchtring am Gehäuse
Hohe Montagefreiheit durch flexible Annäherungsoptionen
Plug-and-Play - einfach wie ein Stecker
Schutzart IP65
Anschluss mit M12-Steckverbindern mit Push-Pull-Schnellanschluss oder Schraubanschluss

Häufig gestellte Fragen


Wann verwende ich die A-kodierten Gerätevarianten (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?

Die A-kodierten Gerätevarianten verwenden Sie als Ersatz in bestehenden Systemen und Anwendungen. Die A-kodierten Geräte sind inkompatibel mit den L-kodierten Geräten (NEARFI 2xxx).


Wann verwende ich die L-kodierten Gerätevarianten (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?

Die L-kodierten Gerätevarianten verwenden Sie bei Neuprojekten. Die L-kodierten Geräte ermöglichen eine Reichweitenverdopplung bei der Datenübertragung, eine Leistungsverdopplung durch Parallelschaltung sowie weitere Funktionen. Die L-kodierten Gerät... Mehr anzeigen

Die L-kodierten Gerätevarianten verwenden Sie bei Neuprojekten. Die L-kodierten Geräte ermöglichen eine Reichweitenverdopplung bei der Datenübertragung, eine Leistungsverdopplung durch Parallelschaltung sowie weitere Funktionen. Die L-kodierten Geräte sind inkompatibel mit den A-kodierten Geräten.

Weniger anzeigen

Erfüllen die Geräte die Anforderungen zur Cyber Security der Funkrichtlinie (RED)?

Die Anforderungen des Delegated Act 2022/30 der RED 2014/53/EU bezüglich Artikel 3.3 d,e,f sind auf das Produkt nicht anwendbar.
Artikel 3.3, d: Die Geräte haben keinen aktiven Zugriff auf die Netzwerkkommunikation. Sie sind nicht in der Lage, die... Mehr anzeigen

Die Anforderungen des Delegated Act 2022/30 der RED 2014/53/EU bezüglich Artikel 3.3 d,e,f sind auf das Produkt nicht anwendbar.
Artikel 3.3, d: Die Geräte haben keinen aktiven Zugriff auf die Netzwerkkommunikation. Sie sind nicht in der Lage, die Netzwerkkommunikation zu stören oder Ressourcen zu missbrauchen. Daher gilt diese Anforderung nicht für die Geräte.
Artikel 3.3, e: Nicht anwendbar auf die Geräte, da keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden und die Privatsphäre der Endnutzer nicht berührt wird
Artikel 3.3, f: Nicht anwendbar, da die Geräte nicht für finanzielle Transaktionen verwendet werden

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen