SACC-M12-SCO NUT L 90 - Gehäuseverschraubung
1432460

Gehäuseverschraubung, Buchse, M12-SPEEDCON, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung
Flexible Leiterplattenmontage: zweiteilige Steckverbinder für das Wellen- und THR-Löten
Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten