SACC-DSI-FS-8CON-M16/0,5 PP - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1432248

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 8-polig, Buchse, gerade, M12-Push-Pull-Außenverriegelung, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE-Litze, vergossen, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Etablierter M12-Standard für die sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung
Einfache und schnelle Verkabelung von Geräten und Anlagen in schwer zugänglichen Bereichen
Herstellerübergreifendes M12-Push-Pull-Verriegelungssystem für höchste Verfügbarkeit
Zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung
Kompatibel zu Steckern mit Schraub-, Push-in-Anschluss