SAC-17P- 1,5-PUR/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel
1430776

Sensor-/Aktor-Kabel, 17-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 1,5 m

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern