SAC-17P-MR/ 3,0-PUR SCO - Sensor-/Aktor-Kabel
1430747

Sensor-/Aktor-Kabel, 17-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern