Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PROT-M12 FS-M - Verschlusskappe
1430488

Verschlusskappe M12 aus Metall für nicht belegte M12-Stecker der Sensor-/Aktor-Kabel, Einbausteckverbinder und I/O-Geräte im Feld

Produktdetails








Ihre Vorteile

Zuverlässiger Schutz von nicht belegten Steckplätzen beim Transport und Einsatz im Feld
Robust und zuverlässig: Schutzkappe aus Messing bis Schutzart IP69K
Spritzwasser- und staubgeschützt durch innenliegende Dichtung
Einfache Montage per Hand oder Schraubenschlüssel