SAC-17P- 5,0-35T/FS SH SCO - Sensor-/Aktor-Kabel
1430307

Sensor-/Aktor-Kabel, 17-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung