SAC-12P-MS/ 1,5-35T SH SCO - Sensor-/Aktor-Kabel
1430048

Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1,5 m

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung