ISKRA WM3M4C ENERGYMETER
-
Messgerät
1429603
CHARX control modular, 3-Phasen-Energiezähler zur Wirkleistungsmessung mit Direktmessung in Netzen bis 400 V/40 A, mit RS-485-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie
Produktdetails
Produkttyp | Energiezähler |
Produktfamilie | CHARX control modular |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II (EN 50470-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Genauigkeitsklasse | Klasse B (EN 50470-3) |
Klasse 1 (EN 62053-21) | |
Spannungsfestigkeit | 6 kV |
4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | Versorgung aus dem Messkreis |
Eingangsspannungsbereich | 230 V AC ... 400 V AC -20 % ... +15 % |
Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
Mindeststrom Imin | 0,25 A |
Grenzstrom Imax | 40 A |
Übergangsstrom Itr | 0,5 A |
Referenzstrom Iref | 5 A |
Wirkenergie (EN 50470-3) | Klasse B |
Wirkenergie (IEC 62053-21) | Klasse 1 |
Blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
Impuls-LED | |
Impuls-LED | 1000 imp/kWh |
Messanschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
RS-485 | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Kommunikation: | |
Kommunikationsprotokoll | Modbus/RTU |
Kommunikationsstandard | RS-485 |
Übertragungsrate Bereich | 1200 Bit/s ... 115200 Bit/s |
Slave-Adresse | 33 |
Datenbits | 8 |
Parität | keine |
Stoppbit | 1 |
Benennung | Kommunikationsschnittstelle |
Protokoll | Modbus |
Kommunikationsstandard | RS-485 |
Übertragungsrate Bereich | 1200 Bit/s ... 115200 Bit/s |
Breite | 53,6 mm |
Höhe | 84 mm |
Tiefe | 69,4 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP50 |
optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 80 °C |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 99 % (nicht kondensierend) |
Mechanische Umgebung | M1 |
EMV Umgebung | E2 |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
MID | |
Kennzeichnung | MID-konform |
Normen/Bestimmungen | EN 50470-1 |
EN 50470-3 |
Artikelnummer | 1429603 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | Q1 - Elektromobilität |
Produktschlüssel | XWBBFK |
GTIN | 4063151796259 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 254,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 228 g |
Zolltarifnummer | 90283019 |
Ursprungsland | SI |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg